Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Essentiel LED anthracite, HF, 1000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Essentiel LED anthracite, HF, 1000 Lm
Chartres Essentiel LED anthracite, HF, 1000 Lm SL532141
924354819
3292290502877
3292290502877


281.55 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Les couloirs, les cages d'escaliers, les façades et les parkings couverts sont des endroits propices à ce genre de luminaire. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion. La lampe peut donc facilement être implantée dans des espaces réduits.

Le hublot est particulièrement bien adapté à une utilisation en intérieur. L'éclairage par détection HF est paramétrable via l'outil de configuration IR (réf. : 088230). Dans les réglages, il existe la fonction "préavis d'extinction par clignotement" et la fonction "maître/esclave".

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : anthracite
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 10 W

Durée de vie : 40'000 h



Article alternatif