Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Essentiel LED blanc, HF, AV, 1000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Essentiel LED blanc, HF, AV, 1000 Lm
Chartres Essentiel LED blanc, HF, AV, 1000 Lm SL532143
924355809
3292290502891
3292290502891


281.55 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le caractère antivandale du hublot se traduit par une protection renforcée avec notamment une jupe anti-arrachage et des vis antivandales. Ses vis inviolables ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam spécifique. Le luminaire possède un système adapté à la sécurisation des lieux "sensibles" à forte fréquentation (escaliers, couloirs et caves).

L'éclairage par détection HF est paramétrable via l'outil de configuration IR (réf. : 088230).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot antivandale en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 322 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 55 / IK 10 + (50 joules)
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 10 W

Durée de vie : 40'000 h