Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm SL532103
924155809
3292290502778
3292290502778


191.80 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le hublot antivandale est composé d'une jupe anti-arrachage qui ne laisse aucune prise à l'arrachement. Ses vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté.

 

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR. Il est adapté à une utilisation en extérieur.

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot antivandale en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 322 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 55 / IK 10 + (50 joules)
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 9 W

Durée de vie : 40'000 h



Article alternatif