Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Essentiel LED gris métal, ON/OFF, 1000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Essentiel LED gris métal, ON/OFF, 1000 Lm
Chartres Essentiel LED gris métal, ON/OFF, 1000 Lm SL532102
924154829
3292290502761
3292290502761


200.95 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Les couloirs, les cages d'escaliers, les façades et les parkings couverts sont des endroits propices à ce genre de luminaire. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion. La lampe peut donc facilement être implantée dans des espaces réduits.

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR . Il est adapté à une utilisation en extérieur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : gris métal
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 9 W

Durée de vie : 40'000 h



Article alternatif