Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Infini LED anthracite, HF, 2000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Infini LED anthracite, HF, 2000 Lm
Chartres Infini LED anthracite, HF, 2000 Lm SL532059
924350879
3292290502396
3292290502396


587.55 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Les couloirs, les cages d'escaliers et les halls sont des endroits propices à ce genre de balisage. L'esthétisme de ce hublot de passage lui permet de se fondre dans ces différents endroits. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion.

Le hublot est particulièrement bien adapté à une utilisation en intérieur. L'éclairage par détection HF est paramétrable via l'outil de configuration IR (réf. : 088230). L'allumage se déclenche en présence d'une personne ou lorsque le niveau de luminosité est trop faible. Dissimulé dans le luminaire, le détecteur reste complètement invisible.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot standard
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : anthracite
Diffuseur et patère : polycarbonate
Corps : aluminium
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 2000 Lm
Consommation : 28 W

Durée de vie : 50'000 h