Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Infini LED anthracite, HF, AV, 2000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Infini LED anthracite, HF, AV, 2000 Lm
Chartres Infini LED anthracite, HF, AV, 2000 Lm SL532065
924351879
3292290502426
3292290502426


606.90 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le hublot antivandale est composé d'une jupe anti-arrachage qui ne laisse aucune prise à l'arrachement. Ses vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté. Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation.

L'éclairage par détection HF est paramétrable via l'outil de configuration IR (réf. : 088230). Dissimulé dans le luminaire, le détecteur reste complètement invisible.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot antivandale
Lampe : LED
Fonction : détection HF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 322 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : anthracite
Diffuseur et patère : polycarbonate
Corps : aluminium
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 2000 Lm
Consommation : 28 W

Durée de vie : 50'000 h



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen