| Chartres Infini LED anthracite, ON/OFF, 1000 LmHublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mmChartres Infini LED anthracite, ON/OFF, 1000 Lm
 
 Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Les couloirs, les cages d'escaliers et les halls sont des endroits propices à ce genre de balisage. L'esthétisme de ce hublot de passage lui permet de se fondre dans ces différents endroits. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion. DESCRIPTIF TECHNIQUE Hublot standard Durée de vie : 50'000 h Article alternatifAccessoires | ||||||||||||||||