Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 LmHublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mmChartres Infini LED blanc, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Le hublot antivandale est composé d'une jupe anti-arrachage qui ne laisse aucune prise à l'arrachement. Ses vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté. Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion. Le hublot peut être relié à un détecteur PIR. Il est adapté à une utilisation en extérieur ou en intérieur. DESCRIPTIF TECHNIQUE Hublot antivandale Durée de vie : 50'000 h Article alternatifAccessoires |
||||||||||||||||