Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Chartres Infini LED weiss, ON/OFF, AV, 1000 Lm

Extraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Infini LED weiss, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Chartres Infini LED weiss, ON/OFF, AV, 1000 Lm SL532006
924151809
3292290503010
3292290503010


332.90 CHF
167


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die vandalensichere Ausstattung der Aufbauleuchte bietet eine abreissfeste Abdeckung an, die keinen Raum für den Ansatz von Hebeln lässt. Undemontierbare Ovalkopfschrauben können nur mit dem entsprechenden Sarlam-Spezialwerkzeug gelöst werden.

Rasche Montage und einfacher Unterhalt dank der abnehmbaren Montageplatte. Korridore, Treppenhäuser und Eingangshallen sind für diese Art Beleuchtung sehr geeignet. Die exklusive Ästhetik dieser Leuchte passt sich ihrer Umgebung gut an. Ihr extraflaches Design garantiert maximale Diskretion.

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich oder Innenbereich benutzt werden.

Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich oder Innenbereich benutzt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Vandalensichere Aufbauleuchte
Leuchtmittel: LED
Funktion: ON/OFF
AP Montage: Wand-oder Deckenaufbau
Durchmesser: Ø 322 mm
Höhe: 69 mm (Grösse 1)
Form: rund
Farbe der Abdeckung: weiss
Blende und abnehmbare Montageplatte: Polykarbonat
Gehäuse: Aluminium
Schutzarten: IP 55 / IK 10
Schutzklasse: II
Farbtemperatur: 4000K (Neutralweiss)
Lichtstrom: 1000 Lm
Verbrauch: 14 W

Lebensdauer : 50'000 Std



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen