Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Infini LED gris métal, ON/OFF, 2000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mm

Chartres Infini LED gris métal, ON/OFF, 2000 Lm
Chartres Infini LED gris métal, ON/OFF, 2000 Lm SL532020
924150889
3292290503126
3292290503126


438.60 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Les couloirs, les cages d'escaliers et les halls sont des endroits propices à ce genre de balisage. L'esthétisme de ce hublot de passage lui permet de se fondre dans ces différents endroits. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion.

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR . Il est adapté à une utilisation en extérieur ou en intérieur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot standard
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : gris métal
Diffuseur et patère : polycarbonate
Corps : aluminium
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 2000 Lm
Consommation : 27 W

Durée de vie : 50'000 h