Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Chartres Infini LED gris métal, ON/OFF, AV, 1000 Lm

Hublot extra-plat (69 mm), antivandale, 4000 K, Ø322 mm

Chartres Infini LED gris métal, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Chartres Infini LED gris métal, ON/OFF, AV, 1000 Lm SL532008
924151829
3292290503034
3292290503034


351.25 CHF
167


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Le hublot antivandale est composé d'une jupe anti-arrachage qui ne laisse aucune prise à l'arrachement. Ses vis inviolables empêchent le démontage de la jupe et du diffuseur qui ne s'enlèvent qu'avec l'outil Sarlam adapté.

Montage et maintenance rapides et faciles grâce à la patère de fixation. Le design extra-plat du luminaire offre davantage de discrétion.

Le hublot peut être relié à un détecteur PIR. Il est adapté à une utilisation en extérieur ou en intérieur.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Hublot antivandale
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 322 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : gris métal
Diffuseur et patère : polycarbonate
Corps : aluminium
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 14 W

Durée de vie : 50'000 h



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen