Chartres Infini LED metallgrau, ON/OFF, AV, 1000 LmExtraflache Leuchte (69 mm), vandalensicher, 4000 K, Ø322 mmChartres Infini LED metallgrau, ON/OFF, AV, 1000 Lm
Die vandalensichere Ausstattung der Aufbauleuchte bietet eine abreissfeste Abdeckung an, die keinen Raum für den Ansatz von Hebeln lässt. Undemontierbare Ovalkopfschrauben können nur mit dem entsprechenden Sarlam-Spezialwerkzeug gelöst werden. Die Leuchte kann mit einem PIR-Melder für den Aussenbereich oder Innenbereich benutzt werden. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Vandalensichere Aufbauleuchte Lebensdauer : 50'000 Std Alternativ ArtikelZubehör |