Platines de rue
Sfera Robur
Châssis + cadre support
Châsis + support 2 modules
350325
Interphones
Interphone Bus 2 fils
Kits vidéo et audio Bus 2 fils
Carillons et sonneries
Caméras déportées
Liste de matériel
Aperçu liste
Châsis + support 2 modules
Châsis + support 2 modules Sfera Robur
Châsis + support 2 modules
Référence:
350325
E-No.:
964507290
EAN:
8005543455425
Barcode:
Tarif:
69.00 CHF
Groupement:
900
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Autres liens
Châsis 2 modules Sfera Robur
Dimensions ( l x h x p): 134 x 223 x 34.5 mm
nombre d'unités:
2
dispositif antivol intégrable:
non
matière:
fonte de zinc coulée sous pression
couleur:
autre
mode de montage:
encastré
hauteur:
223 mm
largeur:
134 mm
profondeur:
34.5 mm
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [280]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [306]
Catalogue résidentiel: Tableau de choix [310]
Vidéo d'installation et de configuration Sfera