Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Climatiseur L35L35:1250W L35L50:910W

Climatiseur 230V, verticale L35L35:1250W L35L50:910W

Climatiseur L35L35:1250W L35L50:910W
Climatiseur L35L35:1250W L35L50:910W 035349
3245060353490
3245060353490


4'246.80 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C
Différence de température (intérieur/extérieur):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Tension de fonctionnement: 230VAC / 1 conducteur
L35L35: 1250W
L35L50: 910W
Montage: A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire