Climatiseur L35L35:2000W L35L50:1510WClimatiseur 400V, verticale L35L35:2000W L35L50:1510WClimatiseur L35L35:2000W L35L50:1510W
Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C Différence de température (intérieur/extérieur): L35L35: 0°C L35L50: -15°C Norm: EN 814 Tension de fonctionnement: 400VAC / 3 conducteurs L35L35: 2000W L35L50: 1510W Montage: A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire |