Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Climatiseur L35L35:3850W L35L50:2870W

Climatiseur 230V, verticale L35L35:3850W L35L50:2870W

Climatiseur L35L35:3850W L35L50:2870W
Climatiseur L35L35:3850W L35L50:2870W 035353
3245060353537
3245060353537


8'462.50 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Climatiseur pour circuit frigorifique étanche ainsi qu'une
isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
Température ambiante de fonctionnement: 20 - 50°C
Différence de température (intérieur/extérieur):
L35L35: 0°C
L35L50: -15°C
Norm: EN 814
Tension de fonctionnement: 230VAC / 1 conducteur
L35L35: 3850W
L35L50: 2870W
Montage: A installer verticalement sur un panneau ou une porte d'armoire


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen