Goulottes DLP évolutive
Goulotte DLP évolutive 65x150 mm
Profilé et accessoires de cheminement 65x150 mm
Cloison de séparation pour Goulotte DLP évolutive avec profondeur 65 mm
010583
Câble management
Canaux d'installation
Goulotte
Colliers
Attache
Accessoire
Canaux d'allège
Canaux de sol
Liste de matériel
Aperçu liste
Cloison de séparation pour Goulotte DLP évolutive avec profondeur 65 mm
Cloison de séparation des courants
Cloison de séparation pour Goulotte DLP évolutive avec profondeur 65 mm
Référence:
010583
E-No.:
127548601
EAN:
3245060105839
Barcode:
Tarif:
9.45 CHF
Groupement:
181
Status de l‘article:
Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Cloison de séparation, longeur 2 m
Utilisable avec couvercle Largeur 130 mm
approprié pour profondeur de canal:
0 mm
longueur:
0 mm
sans halogène:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [390]