Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Coffret 19 pouces Linkeo 21U - 1025x600x450mm

Coffret fixe 19 pouces livré monté Linkeo capacité 21U - 1025x600x450mm

Coffret 19 pouces Linkeo 21U - 1025x600x450mm
Coffret 19 pouces Linkeo 21U - 1025x600x450mm 646205
966730141
3414970967824
3414970967824


804.55 CHF
130


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques produit
Coffret fixe 19 pouces Linkeo - IP20 - IK08
Dimensions :- Profondeur 450mm - Capacité : 21U - Hauteur : 1025mm- Largeur : 600mm- Charge utile : 63kg
Panneaux latéraux fixes - Livré monté
Équipés de :- Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée- 2 montants 19 pouces réglables en profondeur avec marquage des U- 3 entrées de câble prédécoupées (haut, bas et arrière)- 1 balai pour entrée de câble- Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Gris anthracite RAL7016