Coffret combiné, Ekinoxe 12+2 modules, 4 rangées"Coffret encastré combiné, Ekinoxe 12+2 modules, 4 rangées
|
|
|
|
001439VDI04 822620121 7611668108620 ![]() 223.40 CHF 313
Livrable
|
Coffret encastré combiné, Ekinoxe 12+2 unités de distribution
eçoit les appareils de DX3 OPTIMISÉ et avec les composants multimédia en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
Couleur: blanc RAL 9010
Dimensions (LxHxP): 350 x 710 x 90mm
1x Rail DIN 35mm 12+2 unités de distribution (courant fort)
2 x Plaque perforée pour multimédia (238 x 250mm)
1x Rail DIN 35mm 12+2 unités de distribution (multimédia)
Séparation galvanique de courant fort et de plaque perforée
Caractéristiques techniques:
- IP40 - IK07 avec porte
Double isolation classe II
- Tension d’emploi assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Tension d’isolement assignée : 400V AC - 50/60 Hz
- Intensité de court-circuit : 10 kA
- Température de stockage : -20°C à +70°C
- Température d’utilisation : -10°C à +40°C
- Température d’installation : -20°C à +70°C
- Courant maxi admissible : 63A
- Puissances dissipées : 45W
Conforme à NF C 61910 et EN 60695-2-11
Conforme aux directives ROHS
Livrés avec prise 4 x T13