Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret combiné encastré JUMBO T4

Coffret encastré pour murale ou cloison creuse

Coffret combiné encastré JUMBO T4
7250062T4CH
822650041
4034338924116
4034338924116


501.00 CHF
310


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret combiné encastré JUMBO T4
Livraison comprise :
- 3 rail DIN dans la partie courant fort avec couvercle
- 1 tôle perforée dans la partie multimédia
- Isolation avec 1x prise de courant T13 intégrée et 1x couvercle factice pour le montage ultérieur d'une 2ème prise de courant
- Bornes enfichables PE (6x25mm² ; 28x4mm²)
- Cadre et porte

Livré sans boîte d'encastrement, à commander séparément (7250062EKK)

Peut être utilisé pour un montage encastré ou cloison creuse avec un généreux espace de câblage et des options de décharge de traction sur le dessus et le dessous.
Le kit de montage pour cloison creuse 7290079CH est nécessaire pour le montage pour cloison creuse (vendu séparément).
12+2 modules par rangée.
Pour appareils jusqu'à 63 A
Tension nominale : 400V
Matériau : PS, recyclable
Porte et châssis - en tôle d'acier, revêtement époxy de haute qualité
Fentes de ventilation dans la porte pour dissiper les chaleurs dissipées
porte fermant à gauche ou à droite

Dimensions (LxHxP) : 365mm x 900mm x 88mm
Dimensions de la niche murale (LxH) : 360mm x 893mm
Découpe de cloison creuse (LxH) : 323mm x 860mm
Hauteur du cadre: 9 mm
Compensation d'enduit : 15mm
Température ambiante : -25°C .... +40°C
Résistance au feu (GWT) EN 6095-2-10 : 850°C
Classe de protection : II
Indice de protection : IP30
plombable : Oui
Couleur : blanc
juxtaposable : oui
Adapté à l'épaisseur du panneau : 10-45mm
Sans halogène, sans silicone, sans PVC, sans PVC, sans métaux lourds : Oui
REACH / RoHS : Oui
Conformité CE : Oui
Certification : VDE
Entrées de câbles en haut et en bas : Bride cassable 200 x 50mm