Coffret d'encastrement, Practibox³, 18mod., 4 rangées, avec porte transparentCoffret Practibox³ d'encastrement 4X18 mod./rangée avec porte transparent,
|
||||||||||||||||
|
|
|
401709CTR 822546001 7611668103441 ![]() 201.80 CHF 313
Livrable
|
|||||||
|
||||||||
Coffret d'encastrement, Practibox³, 18mod., 4 rangées avec porte blanc
Dimensione extérieure (HxLxP): 800x493x111mm
Dimensione d'encastrement (HxLxP): 756x436x91mm
Conforme IEC 60670-24, IEC 62208V, IEC 61439-3
Matériaux: thermoplaste
Classe d'isolation II, IP40 et IK07
Couleur coffret: blanc (RAL 9003)
Couleur porte: transparente fumée
Plage de température: -25 à 85 ° C
Autoextinguibilité: tenue au fil incandescent 850 °C (EN 60695-2-11)
Type de rail: DIN35 (acier galvanisé)
Panneaux (avec vis à 1/4 de tour)
Porte réversible ouverture à 180 °
Boîte d'encastremente à commander séparément