Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Drivia 13TMC, 1 rangée

Coffret apparent Drivia 13TMC, 1x13mod./rangée, pré-équipés et pré-câbles

Coffret Drivia 13TMC, 1 rangée
Coffret Drivia 13TMC, 1 rangée 401211TMC
822013111
7611668095623
7611668095623


350.35 CHF
311


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparent Drivia 13TMC
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 250x250x104mm

Pré-équipé de:
- 2 x FI/LS 1LN/13A/C/30mA
- 1 x Module d'alimentation 4x16mm²/63A
- 1 x Peigne 4L/12TE/63A
Capacité: 8 modules libres
Reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ
Entraxe entre rails: 125 mm
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes IEC 60670-24 et EN 60 695-2-11
Livrés avec plaques de fond et barre de terre isolée, sans porte