Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Drivia 13TMC, 4 rangées

Coffret apparent Drivia 13TMC, 4x13mod./rangée, pré-équipés et pré-câbles

Coffret Drivia 13TMC, 4 rangées
Coffret Drivia 13TMC, 4 rangées 401214TMC
822043111
7611668095654
7611668095654


685.70 CHF
311


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparent Drivia 13TMC
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 250x625x104mm

Pré-équipé de:
- 2 x FI 4L/25A/30mA
- 2 x Modules d'alimentation 4x16mm²/63A
- 1 x Module de raccordement FI-TdG 4L/63A
- 1 x Peigne 12mod./4L/63A
- 2 x Peigne 6mod./4L/63A
- 1 x Bornier de raccordement 5x6 mm²
Capacité: 22 modules libres, 14 modules de réserve
Reçoit les appareils X3 OPTIMISÉ
Entraxe entre rails: 125 mm
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes IEC 60670-24 et EN 60 695-2-11
Livrés avec plaques de fond et barre de terre isolée, sans porte