Coffret Ekinoxe, 12mod TMC, 2 rangéesCoffret encastré Ekinoxe, 12mod TMC, 2 rangées (2x12+2TE = 24+4TE)
|
|
|
|
001437TMC 822421001 7611668100457 ![]() 289.90 CHF 311
Livrable
|
Ekinoxe TMC tableau de distribution encastré, 2 rangées
330x430x86mm
Prémonté avec:
- 1pc. FI-TdG 4L, 25A, 30mA, A, vis, 4 modules
- 1pc. FI/LS 1LN, 13A, C, 30mA, type F, 4500A/6kA, Auto, 2 modules
- 1pc. Module d'alimentation 4x16mm2, 63A, 1 module
- 1pc. Module de raccordement pour FI-TdG 4L, 63A, 5 modules
- 2pcs. Peignes 4L, 63A, 6 modules
- 1pc. Bloc d'alimentation 5x6mm2
- 10 modules à équiper
- 10 modules de réserve