Coffret Ekinoxe, 12mod TMC, 4 rangéesCoffret encastré Ekinoxe, 12mod TMC, 4 rangées (4x12+2TE = 48+8TE)
|
|
|
|
001439TMC 822441001 7611668100471 ![]() 452.20 CHF 311
Livrable
|
Ekinoxe TMC tableau de distribution encastré, 4 rangées
330x680x86mm
Prémonté avec:
- 2pcs. FI-TdG 4L, 25A, 30mA, A, vis, 4 modules
- 1pc. FI/LS 1LN, 13A, C, 30mA, type F, 4500A/6kA, auto, 2 modules
- 1pc. Module d'alimentation 4x16mm2, 63A, 1 module
- 2pcs. Modules de raccordement pour FI-TdG 4L, 63A, 5 modules
- 2pcs. Peignes 4L, 63A, 12 modules
- 1pc. Peigne 4L, 63A, 6 modules
- 1pc. Bloc d‘alimentation 5x6mm2
- 25 modules à équiperw
- 18 modules de réserve