Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Ekinoxe avec boîte enc 12 mod. 1 rangée

Coffret encastré Ekinoxe, 1x 12 mod./rangée
avec porte et boîte d'encastrement

Coffret Ekinoxe avec boîte enc 12 mod. 1 rangée
Coffret Ekinoxe avec boîte enc 12 mod. 1 rangée 001431
822810001
3245061014314
3245061014314


85.00 CHF
310


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret encastré Ekinoxe
Couleur: (Cadre et porte) blanc RAL 9010
Dimensions (HxL): 335x350mm, profondeur: 86mm
Capacité: 1 rangée à 12+2 modules
Classe II IP 40 - IK 12
Tenue au file incandescent à 750°
Conformes aux normes EN 60695-2-11, NF C 61-910 et EN 60439-3
Livré avec Cadre, porte galbée et borniers isolés IP 2X