Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 125 - 2x18 mod.

Coffret XL3 125 saillie 2x18mod. L:450mm, H:450mm, P:128mm

Coffret XL3 125 - 2x18 mod.
Coffret XL3 125 - 2x18 mod. 401612
822020021
3245064016124
3245064016124


148.05 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 125 saillie (polyester)
Capacité: 2 rangées à 18mod. = 36mod.
Largeur 450mm
Hauteur: 450mm
Profondeur: 128mm
Couleur: RAL 9003 (blanc de sécurité)
Protection: IP30/IK08 (sans porte), IP40/IK09 (avec porte)