Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 125 - 3x18 mod.

Coffret XL3 125 saillie 3x18mod. L:450mm, H:600mm, P:128mm

Coffret XL3 125 - 3x18 mod.
Coffret XL3 125 - 3x18 mod. 401613
822030021
3245064016131
3245064016131


198.00 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 125 saillie (polyester)
Capacité: 3 rangées à 18mod. = 54mod.
Largeur 450mm
Hauteur: 600mm
Profondeur: 128mm
Couleur: RAL 9003 (blanc de sécurité)
Protection: IP30/IK08 (sans porte), IP40/IK09 (avec porte)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen