Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 125 - 4x18 mod.

Coffret XL3 125 saillie 4x18mod. L:450mm, H:750mm, P:128mm

Coffret XL3 125 - 4x18 mod.
Coffret XL3 125 - 4x18 mod. 401614
822040021
3245064016148
3245064016148


255.70 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 125 saillie (polyester)
Capacité: 4 rangées à 18mod. = 72mod.
Largeur 450mm
Hauteur: 750mm
Profondeur: 128mm
Couleur: RAL 9003 (blanc de sécurité)
Protection: IP30/IK08 (sans porte), IP40/IK09 (avec porte)