Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 160 - 5x24 mod.

CoffretXL3 160 saillie 5x24mod. L:575mm H:900mm P:147mm

Coffret XL3 160 - 5x24 mod.
Coffret XL3 160 - 5x24 mod. 401805
3245064018050
3245064018050


627.90 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 160 saillie (polyester)
Capacité: 5 rangées à 24mod. = 120mod.
Largeur 575mm
Hauteur: 900mm
Profondeur: 147mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK04 (sans porte), IP40/IK07 (avec porte), IP43/IK07 (avec joint et porte)