Coffret XL3 400 saillie (polyester)
Largeur 575mm (utile: 515mm)
Hauteur: 1200mm (utile: 1150mm)
Profondeur: 175mm
Capacité: 24mod. / rangées
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK04 (sans porte), IP40/IK07 (avec porte), IP43/IK07 (avec joint et porte)
largeur: | 575 mm |
hauteur: | 1200 mm |
profondeur: | 175 mm |
matière: | acier |
exécution de la surface: | laqué |
couleur: | gris |
numéro RAL: | 7035 |
avec plaque de montage: | non |
plaque de montage à profondeur réglable: | non |
nombre de serrures: | 0 |
montage au sol possible: | non |
montage sur paroi possible: | non |
montage apparent: | non |
montage encastré: | non |
alignable: | non |
nombre de portes: | 0 |
approprié pour montage métrique: | non |
approprié pour installation extérieure: | non |
exécution CEM: | non |
classe de protection (IP): | IP30 |
porte de vision: | non |
avec porte d'aération: | non |
avec porte arrière: | non |