Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 800 - 910mm x 1250mm

Coffret XL3 800 saillie métal L:910mm H:1250mm P:230mm

Coffret XL3 800 - 910mm x 1250mm
Coffret XL3 800 - 910mm x 1250mm 020407
3245060204075
3245060204075


775.20 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 800 saillie (métal)
Largeur 910mm (utile: 850mm/36mod.)
Hauteur: 1250mm (utile: 1200mm)
Profondeur: 230mm
Couleur: RAL 7035 (gris clair)
Protection: IP30/IK07 (sans porte), IP40/IK08 (avec porte), IP43/IK08 (avec joint et porte)
Remarque: Largeur de 24mod. avec l'installation d'une gaine à câbles interne.