Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret XL3 S 160 - 2x24 modules - métal

Coffret XL3 S 160 saillie 2x24mod. L: 595mm H: 440mm P: 135mm

Coffret XL3 S 160 - 2x24 modules - métal
Coffret XL3 S 160 - 2x24 modules - métal 337202
3414972504287
3414972504287


430.75 CHF
315


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret XL3 S 160 apparent (métal)

Capacité: 2 rangées à 24 modules = 48 modules
Nombre de plastrons: 1 pièce
Largeur: 595mm
Hauteur: 440mm
Profondeur: 135mm
Couleur: RAL 9003
Protection: IP30 - IK07 (sans porte), IP40 - IK08 (avec porte)
Intensité de court circuit Icc: 17kA
Température de stockage: -5°C ...+40°C
Température d'utilisation: -5°C ...+40°C
Courant maximum autorisé: 160A
Tension d'emploi Ue: 500V AC
Tenue aux courts-circuits Ipk: 34kA
Tension d'isolement assignée Ui: 1000V AC
Livrés coomplets avec rails, plastron(s) multi-rangées, entrées de câble pré-défonçables, support pour conducteurs (neutre et terre)