Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffrets cache-bornes, 6 modules

Coffrets cache-bornes apparent, avec capot clipsable, 6 modules, blanc

Coffrets cache-bornes, 6 modules
Coffrets cache-bornes, 6 modules 001306
531199006
3245061013065
3245061013065


23.55 CHF
312


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffrets cache-bornes apparent 6 modules
couleur: blanc RAL 9010
Dimensions (HxLxP) 160x128x74mm
Capacité: 6 modules
Composés de:
- fond avec trous oblongs de positionnement
- rail symétrique permettant le passage des fils
Classe II - IP30 - IK05
Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C
Conformes aux normes: EN 60695-2-11 und IEC 60439-6
Livrés avec:1 bornier de terre IP 2X avec 8 trous 1,5-16 mm2