Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Collier Colring 2,4 x 95mm

Collier Colring, incolore, à denture intérieure, avec identification

Collier Colring 2,4 x 95mm
Collier Colring 2,4 x 95mm 032061
120071011
3245060320614
3245060320614


31.55 CHF
511


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


A denture intérieure avec identification 8x25mm
Largeur: 2,4mm
Longueur: 95mm
Ø de serrage maxi: 18mm
Ø de serrage mini: 4mm
Conformes à la norme EN 62275
Matière polyamide 6/6, sans halogène
Emballage: 100 pièces


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen