Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Collier Colring 3,5 x 180mm

Collier Colring, noir, à denture intérieure

Collier Colring 3,5 x 180mm
Collier Colring 3,5 x 180mm 032018
3245060320188
3245060320188


13.85 CHF
511


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


A denture intérieure
Largeur: 3,5mm
Longueur: 180mm
Ø de serrage maxi: 46mm
Ø de serrage mini: 1.6mm
Conformes à la norme EN 62275
Matière polyamide 6/6, sans halogène
Haute température, protégés ultraviolets (U.V.)
Emballage: 100 pièces


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen