Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Collier Colring 4,6 x 280mm

Collier Colring, noir, à denture intérieure

Collier Colring 4,6 x 280mm
Collier Colring 4,6 x 280mm 032023
3245060320232
3245060320232


27.70 CHF
511


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


A denture intérieure
Largeur: 4,6mm
Longueur: 280mm
Ø de serrage maxi: 77mm
Ø de serrage mini: 1.6mm
Conformes à la norme EN 62275
Matière polyamide 6/6, sans halogène
Haute température, protégés ultraviolets (U.V.)
Emballage: 100 pièces


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen