Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison AP 2x1 AR-T13 blanc, orientation

Combinaison AP 2x1, blanc
poussoir orientation ARL/1L et prise T13, 10A

Combinaison AP 2x1 AR-T13 blanc, orientation
Combinaison AP 2x1 AR-T13 blanc, orientation 571838MAP61
283236001
7611668095531
7611668095531


66.00 CHF
111


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Combinaison apparent 2x1
Dimensions: 153x81.5x40mm
Cadre apparent, support et plaque de recuvrement Mosaic
Enjoliveur 45x45mm
Montage seulement en vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Poussoir livré avec lampe LED blanche orientation