Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 AR-AR Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
poussoir AR/1L et poussoir AR/1L, 10A

Combinaison ENC 2x1 AR-AR Graphite
Combinaison ENC 2x1 AR-AR Graphite 572106UP68
482150141
7611668088397
7611668088397


54.30 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 24mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Poussoir non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanismes: magnésium