Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S0-2xT23 Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
interrupteur 0/2L et prise 2xT23, 16A

Combinaison ENC 2x1 S0-2xT23 Graphite
Combinaison ENC 2x1 S0-2xT23 Graphite 572160UP68
482133141
7611668089028
7611668089028


94.15 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 34mm
Montage en horizontal ou vertical
Interrupteur avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 4 mm²
Prise avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 16A, 250V, connexions parallèles
Interrupteurs non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanismes: magnésium