Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S3+3-T13 blanc

Combinaison ENC 2x1, blanc
double va-et-vient 3 + 3/1L et prise T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 S3+3-T13 blanc
Combinaison ENC 2x1 S3+3-T13 blanc 573123UP61
482208001
7611668107180
7611668107180


52.55 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 28.4mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur illuminable



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen