Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 S3-S3/T13 Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
va-et-vient 3/1L et va-et-vient avec prise 3/1L + T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 S3-S3/T13 Graphite
Combinaison ENC 2x1 S3-S3/T13 Graphite 572124UP68
482138141
7611668088601
7611668088601


81.80 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteurs non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanismes: magnésium