Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 T13-T13 blanc

Combinaison ENC 2x1, blanc
prise T13 et prise T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 T13-T13 blanc
Combinaison ENC 2x1 T13-T13 blanc 572150UP61
657113001
7611668088885
7611668088885


34.70 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 26.7mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prises L + N + PE, 10A, 250V