Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 T15-T15 Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
prise T15 et prise T15, 10A

Combinaison ENC 2x1 T15-T15 Graphite
Combinaison ENC 2x1 T15-T15 Graphite 572151UP68
641115141
7611668088939
7611668088939


76.20 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prises L + N + PE, 10A, 250V, 3L + N + PE, 10A, 400V
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanismes: magnésium