Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 vide-AR/T13 Pearl Alu, orientation

Combinaison ENC 2x1, Pearl Alu
vide et poussoir lumineux avec prise ARL/1L + T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 vide-AR/T13 Pearl Alu, orientation
Combinaison ENC 2x1 vide-AR/T13 Pearl Alu, orientation 572142UP67
556244931
7611668088861
7611668088861


75.80 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Poussoir livré avec lampe LED blanche orientation
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanisme: magnésium
Une petite combinaison par combinaison multiposte au maximum