Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 vide-S3/T13 Pearl Alu

Combinaison ENC 2x1, Pearl Alu
vide et va-et-vient avec prise 3/1L + T13, 10A

Combinaison ENC 2x1 vide-S3/T13 Pearl Alu
Combinaison ENC 2x1 vide-S3/T13 Pearl Alu 572120UP67
556143931
7611668088472
7611668088472


64.90 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 39mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Prise L + N + PE, 10A, 250V
Interrupteur non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Pearl Alu
Couleur mécanisme: magnésium
Une petite combinaison par combinaison multiposte au maximum