Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Combinaison ENC 2x1 vide-sonnerie Graphite

Combinaison ENC 2x1, Graphite
vide et poussoir de sonnerie AR/1L, 10A

Combinaison ENC 2x1 vide-sonnerie Graphite
Combinaison ENC 2x1 vide-sonnerie Graphite 572129UP68
482146141
7611668088724
7611668088724


48.25 CHF
110


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x157x7.7mm
Dimensions support: 135x85x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 24mm
Montage en horizontal ou vertical
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Poussoir non illuminable
Couleur plaque de recouvrement: Graphite
Couleur mécanisme: magnésium