Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande / actionneur 2 relais MyHOME – 3 fils, circuits lumière ou moteur

Commande 2 relais MyHOME – 3 fils, pour 2 circuits lumière ou 1 moteur - 2 Module

Commande / actionneur 2 relais MyHOME – 3 fils, circuits lumière ou moteur
Commande / actionneur 2 relais MyHOME – 3 fils, circuits lumière ou moteur MX5230C
305078031
3414973079647
3414973079647


79.00 CHF
972


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Actionneur à 2 relais indépendants avec neutre
et 2 commandes intégrées.
Permet de raccorder un moteur ou 2 circuits lumière
2 A lampes à incandescence/ halogène 460 W pour moteurs
2 A cos ø 0.5 pour transformateurs ferromagnétiques
70 W pour lampes fluorescentes ou transfo électronique
Fluocompacte et LED: maxi 2 lampes
Interblocage logique des relais par configuration
Le dispositif peut également être configuré pour gérer un actionneur déporté, présent sur le bus.
2 modules
 
Programmation simple grâce à l’application Home + Project
 
Le dispositif peut être associé à une touche double (2 modules) ou à deux touches simples (1 module), selon l’usage prévu (éclairage ou volet roulant).
Il doit être complété par un support et une plaque de finition adaptés à la gamme choisie.
 
MyHOME – La domotique simple et évolutive
Le système MyHOME permet de contrôler facilement l’éclairage, les volets, le chauffage, l’énergie et la sécurité, via des commandes murales ou un écran tactile.
 
Adapté à tous les projets (neuf, rénovation, extension), il rend votre maison plus confortable, connectée et prête pour l’avenir. D’un seul geste, vous gérez vos scénarios, simulez une présence ou passez votre maison en mode nuit.