Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande centralisé générale pour télérupteurs CX3

Commande centralisé générale pour télérupteurs CX3 230V équipés de commandes centralisées

Commande centralisé générale pour télérupteurs CX3
Commande centralisé générale pour télérupteurs CX3 412436
534149100
3245064124362
3245064124362


186.70 CHF
305


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Commande centralisé générale 230VAC pour télérupterus CX3
Tension nominale de fonctionnement AC: 230V
Conformes aux normes: EN 60947-1
Largeur: 1mod. (18mm)
Bornes (en haut): Vis
Bornes (en bas): Vis
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x2,5mm²/2x2,5mm², câble flexible sans embout 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Note: Permet de commander plusieurs groupes de télérupteurs standards équipés de commandes centralisées.
Note: Se connecte aux bornes des commandes centralisées (4 12434)
Livraison: 1pc. commande centralisée (412434) et 1 pc. commande centralisée générale (412436)