Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Commande sans fil Lever/Coucher Arteor with Netatmo

Commande sans fil INC, 1 module, magnésium

Commande sans fil Lever/Coucher Arteor with Netatmo
Commande sans fil Lever/Coucher Arteor with Netatmo 574290
404741741
3414972024426
3414972024426


46.00 CHF
128


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 22,5x45mm

Bouton de scène sans fil jour/nuit.
Est utilisé pour créer des scénarios quotidiens pour le moment d'aller au lit ou de se réveiller. Cela comprend l'éclairage, les volets et les prises de courant. Les scénarios peuvent être mis en place via l'application "Home + Control".
Affichage LED de l'état de la batterie. Il est équipé d'une pile 3 V CR2032 (durée de vie en veille : 8 ans)

Avis :
Ce produit est un accessoire connecté qui nécessite au préalable l’installation du
pack de démarrage et de prises, d’interrupteurs (avec option variateur) et/ou de micromodules d’éclairage connectés Arteor with Netatmo.